Publier vos produits
Clearsorber® Foil-Dual Layer Acoustical System

Clearsorber® Foil-Dual Layer Acoustical System

Traduit par Google,

Clearsorber ® Foil-Dual Layer est un système acoustique micro-perforé de classe A, à haute transmission de la lumière, qui cible l'absorption sonore à travers les fréquences de la parole. Avec un indice de transmission de la lumière d'environ 85 %, notre matériau résistant aux UV et aux produits chimiques présente un indice de jaunissement ultra-faible avec un voile minimal. Étant donné que le système ne nécessite pas l'utilisation supplémentaire de matériaux absorbants sonores conventionnels (opaques), il peut offrir une visibilité claire et transparente et un éclairage naturel tout en filtrant 61 % des rayons UV à 380 nm. Compte tenu de son apparence transparente, Clearsorber ® Foil-Dual Layer permet une absorption sonore impressionnante qui peut être adaptée à votre projet.

Caractéristiques

  • Propose des solutions de transmission de la lumière avec absorption sonore pour le contrôle de la réverbération.
  • Transparent avec une transmission lumineuse de 85 %.
  • 100% sans fibres.
  • Indice de jaunissement de 0,7 %, trouble de 0,5 %
  • Transmission UV de 39 % à 380 nm.
  • Les bords verticaux sont nets avec des bordures non perforées.
  • Les systèmes sont légers et faciles à installer avec le matériel inclus.
  • Classe A de résistance au feu.
  • Les dimensions du système peuvent être personnalisées en fonction du projet.
Spécification
  • Product Material Composition - Polycarbonate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - Class I or A

    Installation - Clearsorber® Foil-Dual Layer is best mounted under tension for clean lines and maximum transparency. The simplest and most cost-effective tensioned mounting system utilizes stainless steel grommets at each corner of the Foil panel, which is captured by a spring and finally stretched to an attachment point. A hem bar mounting is also available and is recommended when longer spans are required. The system can also be mounted as a lapendary style system for a draping effect.

Spécifications techniques
  • Réference unique.clearsorber-foil-dual-layer
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsAbsorption
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment