Publier vos produits
Dado™ Custom Acoustic Panel
Dado™ Custom Acoustic Panel

    Dado™ Custom Acoustic Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau personnalisé Dado TM est une union puissante entre l'architecture, la performance acoustique et l'imagination des architectes/designers. En travaillant avec RPG, nous pouvons vous aider à créer un look unique pour votre bâtiment et votre client. Des rainures/espaces non rainurés de largeur personnalisée aux arrangements de panneaux personnalisés, nous sommes là pour vous aider.

    Caractéristiques

    • Possibilité de mélanger et assortir les essences de placage, les couleurs de finition, ainsi que la largeur et l'espacement des rainures.
    • Offre un contrôle de réflexion et de réverbération dans une belle finition de menuiserie.
    • Offre un contrôle de réflexion et de réverbération dans une belle finition de menuiserie.
    • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
    • Décoratif et facile à installer avec des clips en Z et des barres en Z pour le montage mural.
    • Peut être intégré à plusieurs grilles standards pour une installation au plafond.
    • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et ignifuge de classe A.
    Spécification
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - Varies

      Installation - Mounting options for the DadoTM Custom Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dado-custom
    • Famille de produitsArchitectural Acoustics
    • Groupe de produitsAbsorption/Hybrid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment