Publier vos produits
Omniffusor® G74 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® G74 Acoustic Sound Diffuser

Traduit par Google,

Les plafonds et murs diffusants sont l’un des moyens les plus efficaces de contrôler les réflexions d’une pièce et de créer une ambiance naturelle. RPG a développé le premier diffuseur 2D modulaire en gypse renforcé de fibre de verre (GFRG) non combustible qui se monte de manière tégulaire dans un système de grille en T HD standard de 15/16″. La dalle Omniffusor ® G74 diffuse uniformément le son provenant de n'importe quelle direction dans de nombreuses directions, offrant une distribution et une couverture idéales.

Caractéristiques

  • Réseau de phase de réflexion QRD 2D.
  • Diffusion hémisphérique uniforme pour tous les angles d'incidence.
  • Taille standard disponible en nominal 2′ L x 2′ L x 4-1/4″ D.
  • Choisissez parmi n’importe quelle couleur de peinture disponible dans le commerce.
  • Le gypse renforcé de verre acoustique, stable et incombustible, constitue un excellent choix pour les projets commerciaux et offre des points LEED.
Spécification
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 5.50

    Installation - The Omniffusor® G74 Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG-provided trims.

Spécifications techniques
  • Réference unique.omniffusor-g74
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment