Publier vos produits
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser
Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser

    Optistep™ W Acoustic Sound Diffuser

    Traduit par Google,

    Optistep TM W est un diffuseur sonore unidimensionnel développé pour élargir la gamme de produits ancrée par le classique QRD® 734 – le premier produit de ce type proposé sur le marché. Avec sa conception unique qui ne repose pas sur les séparateurs traditionnels entre chaque puits, l' Optistep TM W a été conçu pour fournir une bande passante de diffusion optimale. Dans le même temps, la construction en bois naturel de l'unité, disponible dans un contenu recyclé élevé, ULEF, classe A coupe-feu et noyau MDF FSC, limite la quantité d'énergie sonore éliminée par absorption.

    Caractéristiques

    • Offre une diffusion sonore à large bande passante dans une armoire décorative en bois.
    • Les réseaux d'unités multiples peuvent être optimisés en séquence pour une amélioration supplémentaire de la diffusion.
    • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
    • Livré en profondeur standard de 8 pouces ; peut être personnalisé pour des unités moins profondes ou plus profondes.
    • Installation simple avec taquet de montage inclus.
    • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
    Spécification
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - –

      Installation - OptistepTM W is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optistep-w
    • Famille de produitsArchitectural Acoustics
    • Groupe de produitsDiffusion/Hybrid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord