Publier vos produits
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface
Overture® VR Diffusive Surface

    Overture® VR Diffusive Surface

    Traduit par Google,

    Overture ® VR est une nouvelle conception innovante dans le domaine des surfaces diffusives pour les théâtres des arts du spectacle. Ces unités fournissent une surface diffusive mobile et pliable qui peut être utilisée pour transformer le profil sonore d'une scène de performance. D'une hauteur de 16' dans sa position de performance (hauteurs plus courtes possibles), chaque unité Overture ® VR est composée d'un cadre en acier robuste avec revêtement en poudre sur lequel des panneaux de bois diffusants sont montés. Les panneaux sont amovibles et interchangeables pour réaliser une diffusion le long du plan horizontal ou vertical, ou pour remplacer un panneau RPG diffusif différent pour répondre aux besoins acoustiques d'une application particulière.

    Caractéristiques

    • Offre un système de coque de scène flexible et personnalisable pour se conformer à un large éventail d'exigences de performance
    • Choisissez parmi une gamme de panneaux RPG diffusifs interchangeables
    • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
    • Les unités utilisent un système de manivelle robuste pour s'effondrer, permettant des possibilités de stockage efficaces
    • Un assemblage et un fonctionnement simples permettent une transformation rapide de la scène
    • Les panneaux sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
    Spécification
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Installation - The Overture® VR arrives with the wood diffusive units separate from the structural framework. The panels are pre-grooved to slide onto the support brackets on the frame – the Overture® VR is then ready to use. See the Operations Manual in the Technical Data tab for basic operations and safety instruction. The units should not be operated without prior review and instruction.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.overture-vr
    • Famille de produitsArchitectural Acoustics
    • Groupe de produitsDiffusion
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment