Publier vos produits
Perfecto® Micro Acoustical Plank

Perfecto® Micro Acoustical Plank

Traduit par Google,

Le Perfecto ® Micro Plank est une union simple mais puissante entre architecture et performance acoustique. Utilisant des planches à rainure et languette (T & G) avec des centaines de milliers de micro-perforations laser nominales de 0,4 mm disponibles dans un contenu recyclé élevé, un noyau MDF ULEF, ignifuge de classe A et certifié FSC ® avec un support en polaire noir en option, le Perfecto ® Micro Plank peut atteindre jusqu'à un NRC moyen=0,90 tout en conservant l'ambiance de l'espace avec des réflexions aux plus hautes fréquences.

Caractéristiques

  • Jusqu'à NRC=0,90 et SAA=0,87.
  • Offre absorption et réflexion dans une belle finition de menuiserie.
  • Disponible en tailles personnalisées 3″-12″ L x 12′ L Nominal 5″ W standard
  • Choisissez parmi les placages de bois, les stratifiés ou les couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
  • Décoratif et facile à installer sur les fourrures de bois pour les murs
  • Peut être installé avec un clip tournant RPG sur une grille en T HD pour un montage au plafond.
  • Les planches sont disponibles dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et résistant au feu de classe A.
Spécification
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.50

    Installation - Mounting options for the Perfecto® Micro Plank include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface-mounted or with a variety cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceiling systems with options (RPG Turning Clip, direct screw attached) for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Spécifications techniques
  • Réference unique.perfecto-micro-plank
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsAbsorption
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment