Publier vos produits
Skyline® Brix G Panel

Skyline® Brix G Panel

Traduit par Google,

Le panneau Skyline ® Brix G , fabriqué en gypse renforcé de fibres de verre incombustible (GFRG), représente l'évolution continue de RPG en matière d'acoustique architecturale vers l'élargissement de la palette de surfaces et de textures disponibles. Des unités de maçonnerie ont été utilisées comme moule pour créer la surface ondulée, conçue pour mélanger le son direct et réfléchi afin d'augmenter l'intelligibilité et d'améliorer la clarté et l'intimité musicales dans les espaces de représentation tels que les auditoriums, les salles de suivi et les salles de chorale. Le panneau asymétrique Skyline ® Brix G peut être optimisé en réseau pour réduire les effets de périodicité.

Caractéristiques

  • La taille standard disponible est nominale de 23-5/8″ L x 46-1/2″ L x 4-1/2″ P.
  • Choisissez parmi n’importe quelle couleur de peinture disponible dans le commerce.
  • Le gypse renforcé de verre acoustique, stable et incombustible, constitue un excellent choix pour les projets commerciaux et offre des points LEED.
Spécification
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 10.00

    Installation - The Skyline® Brix G Panel can be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-provided integrated cleats/blocking.

Spécifications techniques
  • Réference unique.skyline-brix-g
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment