Publier vos produits
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25SS - True Round - UL555/UL555S, Class 1, 1 ½ Hour

Traduit par Google,

Le modèle Ruskin FSDR25SS offre aux ingénieurs de conception CVC une combinaison haute performance à faible fuite 1,5 coupe-feu et fuite Classe I qui fournit :

• Barrière pour arrêter les flammes et la fumée
• Chute de pression la plus faible sur une construction carrée à ronde pour des économies d'énergie
• Facilité d'installation dans les ouvertures carrées ou rondes.
• Résistance à la corrosion

.

Spécification
  • Ruskin model FSDR25SS offers HVAC design engineers a low leak high performance combination 1.5 fire & Leakage Class I smoke damper which provides:

    • Barrier to stop flame & smoke
    • Lowest pressure drop over square-to-round construction for energy savings
    • Ease of installation in both square or round openings.
    • Corrosion resistance 

Spécifications techniques
  • Réference unique.FSDR25SS
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage