Publier vos produits
BlueKit JK 190 - Clapet de ventilation
BlueKit JK 190 - Clapet de ventilation

    BlueKit JK 190 - Clapet de ventilation

    Caractéristiques

    - Possibilité de montage en applique dans le voile du mur et dans la dalle
    - La profondeur du cadre permet d’atteindre une plus grande surface de ventilation (mouvement libre des lamelles et augmentation du flux d’air entre les lamelles)
    - S’adapte à toutes les ouvertures de ventilation
    - Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
    - Montage dans un angle possible grâce à une cornière de montage spécifique (vendue en accessoire)
    - Fonctionnement à sécurité positive en cas de panne de courant grâce au moteur à ressort de rappel
    - Modèles sur-mesure disponibles sur demande
    - Convient particulièrement aux gaines d'ascenseur et aux gaines techniques
    - Version JK 190-FR avec moteur à ressort de rappel, version JK 190-DC avec moteur à courant continu

      Spécification
      • Données techniques

        Surface nette de ventilation :
        0,10 m² / 0,23 m² / 0,41 m² / 0,62 m² / 0,90 m² / 1,22 m²
        Ouverture du clapet max. (BxH) :
        360 x 360 mm / 530 x 530 mm / 700 x 700 mm / 860 x 860 mm / 1030 x 1030 mm / 1200 x 1200 mm
        Profondeur de construction : 190 mm
        Ailettes à corps creux : Aluminium
        Joint : Profilé en caoutchouc EPDM
        Matérie l: Tôle d’acier profilée, indéformable
        Epaisseur : 1,5 mm
        Alimentation : 24 V AC/DC
        Couple : 20 Nm (JK 190-FR) / 10 Nm (JK 190-DC)
        Sécurité fonctionnelle : 11.000 cycles
        Durée de vie : 60.000 positions d'urgence(JK 190-FR)
        Laufzeit : Ca. 4 Sek. (JK 190-DC)
        Niveau sonore :
        JK 190-FR : Fermeture via moteur ≤ 40 dB, Ouverture via ressort de rappel ≤ 62 dB
        JK 190-DC : Ca. 25 dB

      Spécifications techniques
      • Réference unique.bluekit-jk-190-louvre-flap
      • Famille de produitsBlueKit
      • Groupe de produitsClosing element
      • Date de publication2025-11-03
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage