Publier vos produits
Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade
Ruskin

Ruskin SD102 UL Classified Class II, Aluminum Airfoil Blade

Traduit par Google,
Le volet de désenfumage SD102 est classé UL555S Classe de fuite II. Ce:

• Arrête le passage de la fumée dans le système d'alimentation en isolant les ventilateurs dans les systèmes où la pression dépasse 4" wg
• A des pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de pression statique, une étanchéité supérieure, une capacité supérieure de protection contre les incendies et produisent moins de bruit.
• Évalué pour 2 000 fpm et 4" wg
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00299-033
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsFire and Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage