Publier vos produits
SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traduit par Google,
Le SD60M est un volet de désenfumage modulant de classe de fuite I UL555S. Il comporte:
  • UL555S Classe I
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Avec l'actionneur fourni en usine, fournit un fonctionnement à sécurité intégrée (le registre passe automatiquement à la position de sécurité intégrée souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation.)
  • Disponible avec des manchons fournis en usine.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de pression statique, une étanchéité supérieure, une protection anti-incendie supérieure et produisent moins de bruit
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-097
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsSmoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage