Publier vos produits
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round

Traduit par Google,

Le clapet coupe-feu/fumée à papillon rond FSDR25 est à la fois classé UL555 et UL555S.

Il comporte:

  • 1 1/2 heure Classé UL555 et Classe I UL555S
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsqu'un incendie ou de la fumée (si un détecteur de fumée est présent) interrompt l'alimentation opérationnelle
  • 3 000 fpm et 4" wg maximum
  • Faible perte de charge
  • Construction en acier galvanisé

.

Spécification
  • The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

    It features:

    • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
    • UL approval for dual directional air flow
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
    • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
    • Low pressure drop
    • Galvanized steel construction
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-004
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage