Publier vos produits
Ceiling Fire Damper for Non-Wood Applications CFDR2
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Non-Wood Applications CFDR2

Traduit par Google,
Le CFDR2 est un clapet coupe-feu de plafond rond classé UL555C. Il comporte:
  • Protection contre le feu et la chaleur où les composants HVAC pénètrent dans la membrane du plafond.
  • Équipé d'un lien fusible sans frais supplémentaires.
  • Construction en acier galvanisé
.
Spécification
  • The CFDR2 is a UL555C Classified Round Ceiling Fire Damper. It features:

    • Fire and heat protection where HVAC components penetrate the ceiling membrane.
    • Equipped with fusible link at no extra charge.
    • Galvanized steel construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-007
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsCeiling Fire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord