Publier vos produits
Commercial Control Damper CD36
Ruskin

Commercial Control Damper CD36

Traduit par Google,
Le registre de contrôle commercial CD36 offre une construction en acier robuste avec une conception de cadre à emboîtement. Il se verrouille sans boulons, vis ou rivets qui pourraient se détacher. Il comporte également :
  • Coins du cadre qui sont renforcés à l'intérieur pour réduire les rayonnages.
  • Essieux qui se verrouillent positivement sur les lames sans vis ni soudures
  • Roulements antiadhésifs et non corrosifs qui assurent une longue durée de vie et une facilité d'utilisation.
  • Fonctionnement nécessitant peu d'entretien
.
Spécification
  • The CD36 commercial control damper offers sturdy, steel construction with interlocking frame design. It locks together without bolts, screws, or rivets that could shake loose. It also features:

    Frame corners that are internally braced to reduce racking

    Axles that positively lock to blades without screws or welds

    Non-stick, noncorrosive bearings that assure long life and ease of operation

    Low maintenance operation

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-036
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits