Publier vos produits
FSD36FA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36FA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

Traduit par Google,
L'amortisseur combiné coupe-feu/fumée FSD36FA est classé UL555 et UL555S. Il est classé comme un clapet coupe-feu 1-1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe II. Il est spécifiquement conçu pour les gaines de soufflage ou de reprise avec sortie grille. Il comporte:
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Par la grille d'accès au registre et à tous les accessoires.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de pression statique, une capacité d'étanchéité supérieure, une capacité de protection contre les incendies supérieure et produisent moins de bruit.
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation opérationnelle.
  • Les dispositifs de déclenchement à commande thermique EFL ou PFL permettent une fermeture contrôlée via l'actionneur et sont automatiquement réinitialisables à distance après des conditions de test, de détection de fumée ou de panne de courant.
  • Construction en acier galvanisé
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-057
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage