Publier vos produits
SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade
Ruskin

SD37SS UL Classified Class III, V-Groove Blade

Traduit par Google,
L'amortisseur de fumée SD37SS est classé UL555S. Il s'agit d'un amortisseur de fumée de classe de fuite III. Il comporte:
  • Pales à triple rainure en V ou pales à profil aérodynamique
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel
  • Construction en acier inoxydable 304
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-092
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsSmoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage