Publier vos produits
SD50 UL Classified Class I, Aluminum Airfoil Blade
Ruskin

SD50 UL Classified Class I, Aluminum Airfoil Blade

Traduit par Google,

Le modèle Ruskin SD50 offre aux ingénieurs de conception CVC un clapet anti-fumée haute performance à fuite ultra-faible de classe I qui fournit :

• Barrière pour arrêter de fumer

• Perte de charge la plus faible pour des économies d'énergie

• Opération d'ouverture en cas de panne en option pour les applications d'extraction de fumée

• Taux de fermeture dynamique le plus élevé de 4 000 fpm et pression statique de 8 po

Spécification
  • Ruskin model SD50 offers HVAC design engineers an ultra-low leak high performance Leakage Class I smoke damper which provides:

    • Barrier to stop smoke

    • Lowest pressure drop for energy savings

    • Optional fail open operation for smoke exhaust applications

    • Highest dynamic closure rating of 4,000fpm & 8” static pressure

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-093
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsSmoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage