Publier vos produits
FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2 UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Traduit par Google,
Le SD60-2 est un volet de désenfumage de classe de fuite II classé UL555S. Il comporte:
  • UL555S Classe II.
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Avec l'actionneur fourni en usine, fournit un fonctionnement à sécurité intégrée (le registre passe automatiquement à la position de sécurité intégrée souhaitée lorsque le feu interrompt l'alimentation.)
  • Disponible avec des manchons fournis en usine.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, moins de pression statique, une étanchéité supérieure, une protection anti-incendie supérieure et produisent moins de bruit
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-095
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsSmoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage