Publier vos produits
BlueKit Slide Flap - Clapet coulissant

BlueKit Slide Flap - Clapet coulissant

Caractéristiques

- Clapet coulissant avec moteur pour l'évacuation de la chaleur, des fumées de l'incendie et pour la ventilation naturelle des gaines
- Solution pour montage en applique - non intégrée
- Profondeur de construction de 40 mm seulement
- Très bon coefficient de transmission thermique : solution de fermeture avec une valeur U (coefficient de transmission thermique) de 1,82 W/(m²K) selon DIN EN ISO 12567-2
- Pattes de fixation permettant un montage aisé et flexible, même dans un angle
- Moteur à chaîne pré-monté et pré-câblé pour l’ouverture du panneau coulissant
- Moteur à courant continu silencieux
- Convient particulièrement aux gaines d'ascenseur et aux gaines techniques

    Spécification
    • Données techniques

      Surface nette de ventilation : 0,12 m² / 0,26 m² / 0,40 m²
      Ouverture du clapet max. (BxH) : 410 x 300 mm / 760 x 350 mm / 1160 x 350 mm
      Zone de montage conseillée pattes de fixation incl. (B1xH1) : 550 x 818 mm / 900 x 1078 mm / 1300 x 1458 mm
      Dimensions du cadre (B2xH2) : 480 x 790 mm / 830 x 790 mm / 1230 x 1430 mm
      Dimensions du moteur (B3xH3) : 409 x 27,5 mm / 504 x 27,5 mm
      Nombre de pattes de fixation : 4 / 6 / 10
      Poids : 7,11 kg / 13,9 kg / 27,68 kg
      Matériel du cadre : Aluminium
      Panneau : Tôle d'acier galvanisée sur le côté, version sandwich
      Joint : Mousse de polyoléfine réticulée
      Alimentation : 24 V DC
      Force de compression : 250 N
      Sécurité fonctionnelle : 11.000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bluekit-slide-flap
    • Famille de produitsBlueKit
    • Groupe de produitsClosing element
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage