Publier vos produits
AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

Traduit par Google,
L'unité AMS complète est assemblée et testée en usine pour fournir une surveillance précise du point de consigne à tout moment. L'unité est livrée en standard avec un redresseur de flux d'air en nid d'abeille, une station de détection de pression et un transducteur de pression verre sur silicone haute performance. Les lames de détection sont en aluminium extrudé avec une finition anodisée claire. Le signal de sortie du transducteur de pression est sélectionnable sur le terrain et peut être acheminé vers un système d'automatisation du bâtiment pour une surveillance continue du débit. Avec un simple réglage de cavalier, vous pouvez choisir un signal de sortie de 0 à 5 Vdc ou de 0 à 10 Vdc. Le signal de sortie est proportionnel au CFM.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-099
  • Famille de produitsFlow Controls
  • Groupe de produitsAir Measuring Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats