Publier vos produits
EAMS (HP) : "The Scoop"
Ruskin

EAMS (HP) : "The Scoop"

Traduit par Google,
L'EAMS est une station de mesure électronique de l'air avec un capteur et un contrôleur de débit massique chauffé haute performance intégrés. Le capteur de débit massique chauffé est positionné derrière le collecteur de prise d'air à l'intérieur du châssis du capteur, le protégeant du transfert d'eau, ce qui en fait une application parfaite pour les applications de mesure de l'air extérieur. La conception compacte et la précision en font également une solution intelligente pour les applications de mesure de débit de conduit et de montage mural de plénum. L'unité complète est assemblée et calibrée en usine pour fournir une surveillance efficace du point de consigne jusqu'à 50 pieds par minute sur les unités EAMSHP et 100 pieds par minute sur les unités EAMS standard. L'unité est livrée en standard avec un panneau de commande spécifique à l'application qui fournit une sortie 0-20 mA, proportionnelle au CFM.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-102
  • Famille de produitsFlow Controls
  • Groupe de produitsAir Measuring Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats