Publier vos produits
IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls
Ruskin

IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls

Traduit par Google,
L'IAQ50X est une station de mesure de l'air avec un registre de contrôle à très faible fuite et haute performance qui fait partie intégrante de la section de détection de débit. Cette conception brevetée fournit une solution qui mesure et contrôle le débit dans un assemblage de 11" (279) de profondeur. L'assemblage dépasse les exigences de fuite AMCA de classe 1A, il est donc parfait pour les pénétrations d'enveloppe de bâtiment. L'unité complète est assemblée en usine et calibrée à 10 points , pour fournir une surveillance et un réglage efficaces du point de consigne. L'unité est livrée en standard avec un panneau de commande et un actionneur spécifiques à l'application. Contrôle avec une entrée 0-10 Vdc du BAS. Fournit une sortie 0-20 mA proportionnelle au CFM.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-103
  • Famille de produitsFlow Controls
  • Groupe de produitsAir Measuring Stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats