Publier vos produits
ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door
Ruskin

ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door

Traduit par Google,
La porte d'accès haute pression ADHP-3 est conçue pour fournir un accès pratique aux conduits haute pression pour l'inspection et la réinitialisation des clapets coupe-feu. Il comporte:
  • Construction en acier galvanisé.
  • Aide à protéger contre l'effondrement des conduits en raison de la fermeture accidentelle des clapets coupe-feu pendant le fonctionnement du système.
  • Loquets à ressort qui permettent à l'ADHP de soulager les pressions directes négatives et de revenir automatiquement en position d'étanchéité
.
Spécification
  • The ADHP-3 High Pressure Access Door is designed to provide convenient access to high pressure ducts for inspection and resetting fire dampers. It features:

    • Galvanized steel construction.
    • Helps protect against collapsing of ductwork due to accidental closing of fire dampers during system operations.
    • Spring latches that allow ADHP to relieve negative direct pressures and automatically return to seal position

    .

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-147
  • Famille de produitsAccess Fittings for Air Ductwork
  • Groupe de produitsPressure Relief Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits