Publier vos produits
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Traduit par Google,
No d'article SKU1006 Pivot central, applicable à simple et double action Porte applicable : Aluminium, acier, acier inoxydable, bois Réglage de la 1ère vitesse, réglage de la 2e vitesse Réglage de la position fermée de la porte par vis Réglage de la position parallèle de la porte par vis
Spécification
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Spécifications techniques
  • Réference unique.30-32M
  • Famille de produitsDOOR CLOSER
  • Groupe de produitsOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)94
  • Largeur (mm)329
  • Profondeur (mm)38
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)5.87
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte