Publier vos produits
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Traduit par Google,
Numéro d'article SKU1003 Porte applicable à double action à suspension centrale de taille 2 : aluminium, acier, acier inoxydable, bois Position de fermeture de la porte par position du corps : 10 mm latéral Position de la clé de porte réglable par position du corps : hauteur 7 mm
Spécification
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.S-202YKS
  • Famille de produitsDOOR CLOSER
  • Groupe de produitsFLOOR HINGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)54.5
  • Largeur (mm)284
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)5.86
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte