Publier vos produits
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Traduit par Google,

Numéro d'article S-205K
Taille 5
Double action suspendue au centre
Porte applicable : aluminium, acier, acier inoxydable, bois
Réglage de la 1ère vitesse, réglage de la 2ème vitesse
Position de dégagement de porte réglable par la position du corps : Vertical 7 mm
Position de fermeture de porte réglable selon la position du corps : latéral 10 mm.

Spécification
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.S-205K
  • Famille de produitsDOOR CLOSER
  • Groupe de produitsFLOOR HINGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)47
  • Largeur (mm)298
  • Profondeur (mm)167
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)5.68
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte