Publier vos produits
FLOOR HINGE S-500VK
RYOBI

FLOOR HINGE S-500VK

Traduit par Google,

Numéro d'article S-500VK
Centre suspendu en double action
Porte applicable : aluminium, acier, acier inoxydable, bois
Réglage de la 1ère vitesse, réglage de la 2ème vitesse
Position de dégagement de porte réglable par la position du corps : Vertical 10 mm
Position de fermeture de porte réglable selon la position du corps : latéral 10 mm.
Position de dégagement de porte réglable par position du corps : hauteur 4 mm.
La fonction de réglage de la hauteur est ajoutée par la broche interchangeable (max. 50 mm étendu)
Backcheck bloque l'ouverture de la porte entre 65 et 90 degrés
Puissance du ressort réglable en fonction du poids et de la largeur de la porte EN1 à EN4. (La taille préréglée en usine est 3)

Spécification
  • Maximum Door Weight : 120kg Maximum Door Width : 1100m Maximum Opening Angle : 175° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : Yes Delayed Action : No Closing Position Adjsutment : Yes Height Position Adjsutment : Yes Adjsutable Closeing Power : Yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.S-500VK
  • Famille de produitsDOOR CLOSER
  • Groupe de produitsFLOOR HINGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)8.68
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte