Publier vos produits
ISOL CLS (Coppelle per tiranti)
Sacop

ISOL CLS (Coppelle per tiranti)

Traduit par Google,

Les SACOP ISOL CLS sont une protection coupe-feu pour les barres pleines en acier en traction, et sont constituées de demi-coquilles rigides en silicate de calcium d'une longueur de 500 mm chacune, à assembler lors de la phase de montage sur la tringlerie, recouvertes d'un acier galvanisé calandré feuille, 0,25 mm d'épaisseur et 1000 mm de long. Pour le tendeur, le même système est disponible, avec un diamètre plus important, de manière à enfermer l'élément de liaison (appelé clavette ou tendeur) à l'intérieur du silicate et tôle de protection d'une longueur égale à 500 mm.

Champs d'application
La caractéristique de SACOP ISOL CLS est de protéger les barres d'acier pleines en traction et le tendeur relatif en cas d'incendie, afin d'empêcher la température de monter et de dépasser le point critique de 300-350°. Ce système a été testé en laboratoire sur un échantillon de barre pleine en acier ayant un diamètre de 22 mm, il convient donc sur toute barre pleine en acier de section égale ou supérieure.

Les performances du produit SACOP ISOL CLS ont été déterminées par le rapport d'évaluation technique n.STMG-SCP-CP-01rev-02, établi sur la base du rapport d'essai n. IG 303750 du 14/03/2014.

Lois et normes :

  • DM 16/02/2007
  • DM 03/08/2015
  • MP 18/10/2019
  • UNI EN 1363-1
  • UNI EN 1991-1-2
  • UNI EN 1993-1-2



Spécification
  • Supply and installation of fire resistant protection for solid steel bars in tension SACOP ISOL CLS according to UNI EN 1363-1, consisting of rigid half-shells of calcium silicate (in class A1 reaction to fire), assembled and enclosed in a sheet steel, thus constituting a single cylindrical element with a length of 1 meter.

    Any tensioner must be protected by a special special piece of larger diameter, 500 mm long.
    The performance of SACOP ISOL CLS will be determined through a specific Technical Assessment Report n.STMG-SCP-CP-01rev-02, drawn up on the basis of Test Report n. IG 303750 of 14/03/2014.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Isol-CLS
  • Famille de produitsPROTEZIONE PASSIVA
  • Groupe de produitsProtettivi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Nom UNSPSCFire prevention
  • Code UNSPSC461915
  • Numéro OmniClass23-13 25 13
  • Titre OmniClassFirestopping