Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

007013 Garde-corps SABCO fixation latérale déportée

No d'article: sabco-base-shoe-side-offset
Fabricant: SABCO
Famille de produits: Balustrade
Groupe de produits: Lateral offset mounting
Date de publication: 2017-11-27
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
SABCO est un système de garde-corps en verre sans poteau particulièrement adapté aux applications publiques et zones de fort trafic. SABCO offre design et transparence absolue à tous les projets de garde-corps. Grâce à sa polyvalence (1 système pour toutes les applications), SABCO est unique sur le marché pour répondre aux projets privés, publics, stades.

Description de SABCO latéral déporté :
- Montage latéral et fixation déportée tous les 400 mm
- Applications privées / publiques / stades
- Epaisseur de verre : de 15 à 25,52 mm selon les applications
- Installation très rapide : réglage automatique grâce aux cales brevetées
- Tous les types de verre (trempé / non trempé) & intercalaires testés
- Ajustement de l'aplomb du verre : + ou - 15 mm à 1.10 m

- Plusieurs configurations de capots disponibles
- 3 finitions : aluminium naturel / effet inox brossé / thermolaquage RAL
- Large choix de mains courantes
- SABCO est adapté aux cas des garde-corps rampant jusqu'à 40° d'angle positif
- Profil percé tous les 200 mm
- Système de drainage intégré
- Applications courbées possibles suivant le cahier des charges défini par SADEV (rayon minimum 1m)


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Garde-corps
Classification IFC: Railing
Nom UNSPSC: Fencing
Code UNSPSC: 301520
Uniclass 1.4 Code: L4421
Uniclass 1.4 la description: Railings
Uniclass 2.0 Code: SS-25-15-05-35
Uniclass 2.0 la description: Handrail Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_15_60_05
Uniclass 2015 la description: Balustrade and guarding systems
NBS Reference Code: 25-15-05-35
NBS Reference la description: Handrail Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Decorative Metal Railings
Numéro OmniClass: 23-17 25 11 11 17
Titre OmniClass: Railing
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Construction - Railing

Nom Valeur
Height 900 mm — 2100 mm
Material Aluminium
Railing Type Glazed
Thickness 15 mm — 25.52 mm
Width 500 mm — 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Aluminium

BIMobject®