DOGGE est une latrine pour chiens fiable et facile à utiliser, conçue pour allier stabilité et simplicité d'utilisation. Disponible en deux tailles, DOGGE s'adapte aux différents volumes de déchets et à la fréquence de vidange souhaitée.
La latrine pour chiens est d'une robustesse manifeste dans les moindres détails et son design ergonomique facilite la vidange. La porte verrouillable à ouverture latérale est un atout pratique qui améliore encore le confort d'utilisation et l'entretien.
Que ce soit pour les petits ou les grands espaces, DOGGE répond aux exigences d'une latrine pour chiens fiable et efficace, ce qui en fait une excellente solution pour maintenir nos espaces publics propres et bien entretenus.
Compléter avec d'autres fractions
DOGGE fait partie de la gamme de produits TACK, qui propose également des poubelles de 60 L et des conteneurs de tri de 125 L. Toutes les poubelles de cette gamme peuvent être combinées pour former une solution de tri complète dans les parcs et autres espaces publics.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |