Publier vos produits
Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Traduit par Google,

Le SRC Hide-A-Rail est parfait pour les zones où vous avez besoin d'une protection contre les chutes mais que vous ne voulez pas voir lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il est entièrement érigé, le système de garde-corps Hide-A-Rail offre une protection contre les chutes complète, non pénétrante et conforme à l'OSHA pour les risques de chute du bord d'attaque. Lorsque les travaux sont terminés dans la zone, les sections de garde-corps peuvent être repliées hors de vue sans les retirer des plaques de base lestées.

Spécification
  • Advantages of SRC 360 Mobile Hide-A-Rail Safety Railing System

    • Meets and Exceeds OSHA Regulations for Fall Protection - tested and independently certified to be in accordance with OSHA Fall Protection for Guardrail Regulations; sections 1910.29 & 1926.500 - 1926.503Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Completely non-penetrating, freestanding design means no holes in the roof or substrate are required.
    • Folds down out of sight until needed again for fall protection.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
    • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1 foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
    • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection and machine guarding. 
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hide-A-Rail-mobile-safety-railing
  • Famille de produitsGuardrail Systems , Fall Protection
  • Groupe de produitsFolding, Collapsible Mobile Guardrail Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing