Publier vos produits
GPX Architectural Series 120 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
GPX Architectural Series 120 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    GPX Architectural Series 120 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    Traduit par Google,
    Paroi intérieure à vitrage clair coupe-feu 120 minutes - SuperLite II-XLM 120
    • Assemblages de murs/fenêtres transparents résistants au feu pendant 120 minutes, testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non ignifugé.
    • Disponible en ensembles muraux à vitrage bord à bord transparent.
    • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
    • Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
    • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120_m_fire_resist_cbglazed_wall
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsFire resistive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
    • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord