Publier vos produits
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior

    Traduit par Google,
    Mur coupe-feu 60 minutes - Intérieur avec vitrage SuperLite II-XL 60
    • Système de charpente en aluminium disponible en plusieurs profils pour applications intérieures et extérieures.
    • Des ensembles de murs/fenêtres transparents résistants au feu pendant 60 minutes ont été testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
    • Conforme aux normes de sécurité contre les chocs ANSI Z97.1 et CPSC Cat. II (400 pi-lb).
    • Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
    • Entièrement testé pour ses performances extérieures avec des tests de pression d'eau statique et dynamique, des tests d'infiltration d'air, une évaluation des cycles thermiques et de la condensation, ainsi que des tests structurels, sismiques et de déplacement inter-étages.
    • Peut être personnalisé pour répondre au niveau 8 de protection balistique selon la norme UL 752-2005.
    • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60_m_fire_resist_wall_interior
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsFire resistive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
    • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord