Publier vos produits
GPX Hurricane

GPX Hurricane

Traduit par Google,
  • Système de charpente en aluminium résistant au feu et aux ouragans, offrant une protection et une résistance au feu de 20 à 120 minutes.
  • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.

Portes coupe-feu ouragan
  • Portes coupe-feu de 60 à 90 minutes, résistantes aux ouragans, testées selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
  • Testé selon les normes TAS 201 (impact de missile de grande taille), TAS 202 (infiltration d'air et d'eau) et TAS 203 (chargement cyclique du vent).
  • Testé selon la norme NFPA 252, Essais de résistance au feu pour les ensembles de portes.
Profils disponibles :
  • Série 5" - 500H

Ouvertures résistantes aux incendies d'ouragan
  • Ouvertures résistantes au feu pendant 45 minutes et homologuées pour les ouragans.
  • Limité à 25 % de la surface totale du mur en raison des risques liés à la chaleur rayonnante.
  • Testé selon les normes TAS 201 (impact de missile de grande taille), TAS 202 (infiltration d'air et d'eau) et TAS 203 (chargement cyclique du vent).
  • Testé selon la norme NFPA 257, Essais de résistance au feu pour les ensembles de fenêtres.
Profils disponibles :
  • Série 3" - 300H

Mur/fenêtre résistant au feu en cas d'ouragan
  • Assemblages résistants au feu de 60 à 120 minutes, homologués pour les ouragans, testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non exposé au feu.
  • Testé selon les normes TAS 201 (impact de missile de grande taille), TAS 202 (infiltration d'air et d'eau) et TAS 203 (chargement cyclique du vent).
  • Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
Profils disponibles :
  • Série 3" - 300H
  • Série 5" - 500H
Spécifications techniques
  • Réference unique.saftifirst-gpx-hurricane
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsFire-Rated Glass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage