Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony windowSaint-Gobain Glass EVO in generic balcony window
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

Traduit par Google,

La gamme de verre Saint-Gobain pour le marché résidentiel EVO, se compose de revêtements de contrôle solaire et à faible émissivité qui offrent le niveau parfait de transmission lumineuse et grâce aux propriétés physiques acquises, un confort maximal est atteint dans le logement.

Ce verre laisse entrer une quantité adéquate de lumière pour éclairer les espaces intérieurs.

Installé en double vitrage, il améliore l'isolation thermique de la pièce limitant ainsi les déperditions énergétiques hiver comme été, ce qui le rend idéal pour tous les types de climats. S'il est installé en double vitrage, l'apport de bruit extérieur est considérablement réduit, créant un environnement intérieur plus confortable.

Disponible en trois types :

  • EVO 50
  • EVO 67
  • DUO ÉVO

Saint-Gobain Glass EVO dans une fenêtre de balcon générique

Spécification
  • The Saint-Gobain glass range for the residential market EVO, consists of coatings of solar control and low emissivity that provide the perfect level of light transmission and thanks to the physical properties acquired, maximum comfort is achieved in housing.

    This glass lets in an adequate amount of light to illuminate the interior spaces.

    Installed in double glazing, it improves the thermal insulation of the room thus limiting energy losses in winter and summer, making it ideal for all types of climates. If it is installed in double glazing, the external noise input is considerably reduced, creating a more comfortable interior environment.

    Available in three types:

    • EVO 50
    • EVO 67
    • EVO DUO

    Saint-Gobain Glass EVO in generic balcony window

Spécifications techniques
  • Réference unique.SGG-Glass-EVO
  • Famille de produitsGlass
  • Groupe de produitsGlass EVO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enMexique
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCGlass products
  • Code UNSPSC301717
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass and glazing sheets and profiles
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Titre OmniClassGlass Glazing
  • Numéro OmniClass23-17 15 11
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Mexique
États-Unis
Costa Rica
Canada
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Honduras
Panama
République dominicaine