Publier vos produits
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair

    Adjustable Aluminum Spiral Stair

    Traduit par Google,

    Série en aluminium réglable

    La gamme d'escaliers réglables en aluminium offre une performance durable grâce à sa conception légère et résistante aux intempéries. Les marches réglables permettent d'adapter votre escalier à différentes hauteurs d'étage sans nécessiter de mesures précises : idéal pour les espaces évolutifs ou difficiles à mesurer.

    Les options de personnalisation comprennent :

    • Type de bande de roulement (Standard, Plaque diamantée)
    • Profil de la bande de roulement (standard, à faible courbure, à rehausse de code)
    • Éclairage (avec ou sans éclairage)
    • Main courante (vinyle, aluminium)
    • Balustre (rail vertical standard, non soudé)

    Pourquoi choisir les escaliers en colimaçon de Paragon ?

    • Empreinte au sol compacte
      Idéal pour les petits espaces, les configurations ouvertes et les points d'accès secondaires.
    • Polyvalence de conception
      Choisissez parmi des kits préfabriqués ou des constructions sur mesure en bois, en métal ou en styles hybrides.
    • Impact architectural
      Sublimez instantanément votre espace grâce à des formes en spirale modernes ou traditionnelles.
    • Fonctionnalités personnalisables
      Ajoutez des rehausses conformes aux normes, un éclairage intégré et des améliorations esthétiques.
    • Utilisation efficace de l'espace
      Les escaliers en colimaçon permettent de récupérer de l'espace par rapport aux escaliers traditionnels.
    • Large gamme de styles
      Du minimaliste à l'orné, avec des finitions adaptées à tous les décors et à tous les budgets.
    • La sécurité avant tout
      Fabriqué avec des matériaux de première qualité et conçu pour une durabilité à long terme.
    • Options économiques
      Des prix compétitifs pour tous les styles et tous les matériaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.adjustable-aluminum
    • Famille de produitsSpiral Stairs
    • Groupe de produitsAdjustable Aluminum Spiral Stair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord