Publier vos produits
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Traduit par Google,

    Grâce à son design épuré, notre étagère à chaussures la plus populaire. Avec le porte-chaussures mural 65sko, vous pouvez créer un système de vestiaire modifié pour les espaces privés et publics. Il est disponible dans n'importe quelle longueur de votre choix. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture en poudre de différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement environnant.

    Spécification
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • Famille de produitsClothing storage
    • Groupe de produitsShoe shelf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)372
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe