Qu'est-ce que le VRF ?
Les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) se composent d'unités extérieures connectées à plusieurs unités intérieures via une tuyauterie de réfrigérant pour fournir
refroidissement et chauffage à des zones individuelles. Les unités extérieures peuvent moduler la capacité en fonction des exigences des zones individuelles,
économisant ainsi de l'énergie en ne fonctionnant pas toujours à 100 % de sa capacité et améliorant le confort des occupants en maintenant la température au besoin
dans chaque zone individuelle.
Avec une flexibilité de conception, un confort haut de gamme et des performances supérieures, les systèmes Samsung DVM S2 VRF offrent la solution idéale pour n'importe quelle application.
Flexibilité de conception
Réduction du volume de réfrigérant
Le contrôle de sous-refroidissement haute performance permet de réduire le diamètre du tuyau de liquide principal de l'unité extérieure au premier MCU HR ou au joint en Y afin de réduire la charge globale du système de plus de 30 % en moyenne. En conséquence, le site d'installation peut réduire non seulement le coût du réfrigérant, mais également le coût de la tuyauterie et de l'isolation. Des conditions s'appliquent.
Grande variété d'options d'unités intérieures
Les unités intérieures de Samsung utilisent des technologies innovantes, telles que la technologie de refroidissement WindFree™*, pour optimiser le confort dans n'importe quel environnement. Avec plus de 10 types d'unités intérieures, allant de 5 000 à 96 000 Btu/h, il existe des solutions pour presque toutes les applications.
Longueur de tuyauterie étendue
Les systèmes DVM S2 offrent des options d'installation avec une longueur de tuyauterie équivalente étendue jusqu'à 722 pi entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée, une séparation verticale jusqu'à 361 pi et 164 pi1 entre les unités intérieures les plus hautes et les plus basses. Des conditions s'appliquent.
Options d'intégration de contrôle
Un certain nombre d'options de contrôle sont disponibles pour répondre à une variété de besoins de projet, des simples contrôleurs locaux aux options de contrôle central complet. Cela permet d'intégrer n'importe quel système de gestion de bâtiment (BMS) via BACnet, LonWorks ou ModBus.
Confort.
Solution de zonage ultime
Les systèmes Samsung DVM S2 permettent un contrôle précis de la température dans plusieurs zones, offrant un confort à un large éventail d'occupants. Les systèmes de récupération de chaleur ajoutent la capacité de chauffer et de refroidir simultanément des zones séparées, ce qui en fait un choix supérieur.
Fonctionnement silencieux
Les systèmes Samsung sont méticuleusement conçus en pensant à l'utilisateur, et la minimisation des niveaux sonores est un aspect de conception clé sur lequel les ingénieurs de Samsung se concentrent.
Technologie de refroidissement WindFree™*
La technologie de refroidissement WindFreeTM* maintient la température souhaitée et élimine les courants d'air froid en fournissant de l'air à travers des micro-trous sur les persiennes et le panneau de façade de l'unité lorsque les persiennes sont fermées, produisant un flux d'air dispersé et doux défini comme « air immobile ». .”
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |