Les unités Hylex™ sont des pompes à chaleur universelles à onduleur qui peuvent se connecter à n'importe quel serpentin avec un TXV (des conditions s'appliquent) qui peuvent être appliquées à des applications complètes (nouveau système) ou partielles (remplacement).
L'unité Hylex ™ est notre première pompe à chaleur universelle à onduleur qui remplace directement une unité extérieure unitaire traditionnelle de refroidissement uniquement ou de pompe à chaleur. En d'autres termes, la donne est sur le point de changer pour le CVC résidentiel.
L'unité Hylex ™ utilise des ensembles de lignes unitaires traditionnels où le tuyau de liquide ne nécessite pas d'isolation et offre trois options de diamètre de tuyau d'aspiration pour une flexibilité d'installation encore plus grande pour les applications de remplacement.
Que le système soit configuré en refroidissement uniquement ou en pompe à chaleur, seuls 2 fils sont nécessaires entre les sections intérieure et extérieure. De plus, l'unité Hylex™ est compatible avec pratiquement n'importe quel thermostat 24 V c.a. et peut utiliser un fil de commande à noyau solide standard de 18 AWG de l'unité extérieure à la section intérieure et au thermostat.
L'unité Hylex ™ a un encombrement réduit par rapport à une unité unitaire traditionnelle (cube), ce qui facilite le déplacement à l'aide d'un chariot, facilite le passage des portails et nécessite moins d'espace sur le camion des installateurs. De plus, sa taille compacte en fait une solution idéale pour les nouvelles propriétés résidentielles sans ligne de lot.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |