Publier vos produits
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce que le VRF ?

    Les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) se composent d'unités extérieures connectées à plusieurs unités intérieures via une tuyauterie de réfrigérant pour fournir
    refroidissement et chauffage à des zones individuelles. Les unités extérieures peuvent moduler la capacité en fonction des exigences des zones individuelles,
    économisant ainsi de l'énergie en ne fonctionnant pas toujours à 100 % de sa capacité et améliorant le confort des occupants en maintenant la température au besoin
    dans chaque zone individuelle.

    Avec une flexibilité de conception, un confort haut de gamme et des performances supérieures, les systèmes Samsung DVM S2 VRF offrent la solution idéale pour n'importe quelle application.

    Flexibilité de conception

    Réduction du volume de réfrigérant
    Le contrôle de sous-refroidissement haute performance permet de réduire le diamètre du tuyau de liquide principal de l'unité extérieure au premier MCU HR ou au joint en Y afin de réduire la charge globale du système de plus de 30 % en moyenne. En conséquence, le site d'installation peut réduire non seulement le coût du réfrigérant, mais également le coût de la tuyauterie et de l'isolation. Des conditions s'appliquent.

    Grande variété d'options d'unités intérieures

    Les unités intérieures de Samsung utilisent des technologies innovantes, telles que la technologie de refroidissement WindFree™*, pour optimiser le confort dans n'importe quel environnement. Avec plus de 10 types d'unités intérieures, allant de 5 000 à 96 000 Btu/h, il existe des solutions pour presque toutes les applications.

    Longueur de tuyauterie étendue
    Les systèmes DVM S2 offrent des options d'installation avec une longueur de tuyauterie équivalente étendue jusqu'à 722 pi entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée, une séparation verticale jusqu'à 361 pi et 164 pi1 entre les unités intérieures les plus hautes et les plus basses. Des conditions s'appliquent.

    Options d'intégration de contrôle

    Un certain nombre d'options de contrôle sont disponibles pour répondre à une variété de besoins de projet, des simples contrôleurs locaux aux options de contrôle central complet. Cela permet d'intégrer n'importe quel système de gestion de bâtiment (BMS) via BACnet, LonWorks ou ModBus.


    Confort.

    Solution de zonage ultime

    Les systèmes Samsung DVM S2 permettent un contrôle précis de la température dans plusieurs zones, offrant un confort à un large éventail d'occupants. Les systèmes de récupération de chaleur ajoutent la capacité de chauffer et de refroidir simultanément des zones séparées, ce qui en fait un choix supérieur.

    Fonctionnement silencieux
    Les systèmes Samsung sont méticuleusement conçus en pensant à l'utilisateur, et la minimisation des niveaux sonores est un aspect de conception clé sur lequel les ingénieurs de Samsung se concentrent.

    Technologie de refroidissement WindFree™*
    La technologie de refroidissement WindFreeTM* maintient la température souhaitée et élimine les courants d'air froid en fournissant de l'air à travers des micro-trous sur les persiennes et le panneau de façade de l'unité lorsque les persiennes sont fermées, produisant un flux d'air dispersé et doux défini comme « air immobile ». .”

    Spécification
    • DVM S2
      DVM S2 is the latest generation of Samsung VRF systems boasting industry leading efficiencies and heating and cooling performance.

      Features

      • Available in heat pump and heat recovery
      • 208-230V / 60Hz / 3 Ø or 460V / 60Hz / 3 Ø
      • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 ton modules
      • Connect up to 3 outdoor units for system capacities up to 40 tons
      • Connect up to 64 indoor units
      • Wide operating range from 122°F (50°C) ambient to as low as -22°F (-30°C)
      • Design diversity ratio of 50 - 184%**
      • Simplified chassis design and integral inverter check function
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dvm-s2-max-heat-heat-pump-condensing-unit-208-230v
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsVRF Heat Pump
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
    • Classification IFCCondensateur
    • Code ETIMEC001213
    • Nom ETIMHeating heat pump
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps