Publier vos produits
Lavabo Flux 65x39 sans trou de robinetterie
Lavabo Flux 65x39 sans trou de robinetterie
    Sanindusa

    Lavabo Flux 65x39 sans trou de robinetterie

    Traduit par Google,
    Installation murale Vitré de tous les côtés Non rectifié Non compatible avec les vannes Sans trop-plein
    Spécification
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • Famille de produitsFlux
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)655
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud