Publier vos produits
Vasque à encastrer Biar 53x39
Vasque à encastrer Biar 53x39
    Sanindusa

    Vasque à encastrer Biar 53x39

    Traduit par Google,

    Lavabo monté sous le plan de travail. Compatibles
    avec kit de fixation 47, non inclus."

    Spécification
    • With embellisher ring

    Spécifications techniques
    • Réference unique.118350_Biar_undermount-basin
    • Famille de produitsBiar
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)174
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)396
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)9.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Description de l'Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud