Publier vos produits
Mitigeur de bidet New Ícone avec vidage
Sanindusa

Mitigeur de bidet New Ícone avec vidage

Traduit par Google,
Technologie cartouche céramique Mitigeur monocommande avec vidage à installer sur le lavabo Avec possibilité d'appliquer un limiteur de débit à 5L-min à 3 bar
Spécification
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Spécifications techniques
  • Réference unique.526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • Famille de produitsNew Ícone
  • Groupe de produitsTaps-Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)153
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud