Publier vos produits
Mitigeur bain/douche New Ícone
Sanindusa

Mitigeur bain/douche New Ícone

Traduit par Google,
Technologie cartouche céramique Mitigeur monocommande avec douchette flexible et repose douche inclus
Spécification
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Spécifications techniques
  • Réference unique.526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Famille de produitsNew Ícone
  • Groupe de produitsTaps-Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)98
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)172
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud