Publier vos produits
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
Mitigeur de lavabo Line 42
    Sanindusa

    Mitigeur de lavabo Line 42

    Traduit par Google,

    Technologie de cartouche en céramique. Mitigeur à levier unique. A installer sur la vasque, ou sur le plan de travail. Déchets pop-up compatibles (non inclus) : 4V9111 ; 4V9110 ; 4V9711.

    Spécification
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • Famille de produitsLine 42
    • Groupe de produitsTaps-Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)193
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud