Publier vos produits
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    Traduit par Google,
    CUBIC 500 vasque à poser/suspendu en porcelaine vitrifiée avec trou pour robinetterie à droite Vous n'avez pas beaucoup d'espace mais vous ne pouvez pas vous passer d'un lavabo moderne et design ? Ne cherchez pas plus loin que la collection CUBIC : une gamme de trois vasques dont la profondeur n'est que de 35 cm. Mieux encore, si vous voulez vraiment maximiser l'utilité de votre salle de bain, pourquoi ne pas l'associer à une armoire blanche élégante et épurée - la collection de meubles CUBIC.
    Spécification
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S10066235900000
    • Famille de produitsCubic
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)345
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)12.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord