Publier vos produits
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 455 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    Traduit par Google,
    ALBUS 450 vasque à poser en porcelaine vitrifiée avec trou central pour robinetterie Une collection de lavabos conçue pour être vue sous tous les angles et toutes les perspectives. Fabriqués en porcelaine vitrifiée, tous les lavabos de la série ALBUS sont vitrés sur toutes leurs faces. Dans la gamme, nous avons inclus des versions à poser et semi-encastrées, dont les surfaces fluides ne manqueront pas de vous surprendre. Les ALBUS sont également disponibles en versions sans trou de robinetterie et/ou sans trop-plein.
    Spécification
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S10085080800000
    • Famille de produitsAlbus
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)455
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord