Publier vos produits
ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 400 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin

Traduit par Google,
ALBUS 400 vasque à poser / murale en porcelaine vitrifiée Une collection de lavabos conçue pour être vue sous tous les angles et toutes les perspectives, dont les surfaces fluides ne manqueront pas de vous surprendre. Fabriquée en porcelaine vitrifiée, la collection ALBUS comprend désormais des versions murales, de comptoir et semi-encastrées, avec des tailles allant de la largeur compacte de 40 cm au spacieux 100 cm. Les lavabos ALBUS sont disponibles en versions avec ou sans trou pour robinetterie, trop-plein ou porte-savon. Les versions à poser sont vitrées sur tous les côtés.
Spécification
  • Type of installation: countertop / wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Pike 40 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.S10203116400000
  • Famille de produitsAlbus
  • Groupe de produitsWashbasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord