Publier vos produits
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

Traduit par Google,
Lavabo mural VELVET 1600 surfex® Les lavabos VELVET sont la dernière incursion de Sanitana dans le domaine de la production de surfaces solides. Leur fabrication en surfex® leur confère une surface homogène : non poreuse, non toxique et capable de résister aux agents chimiques agressifs. Les lavabos VELVET sont disponibles en version murale ou à encastrer, pouvant être couplés à certains meubles sous-lavabo Sanitana, comme les plus récentes collections de meubles ARDEN, HARAPAN, STENIS et TAHOE. Leurs tailles vont de 60 à 160 cm de longueur, et ils sont disponibles en version avec ou sans trous de robinetterie intégrés et avec ou sans porte-serviettes.
Spécification
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.S20203812000000
  • Famille de produitsVelvet
  • Groupe de produitsWashbasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)1602
  • Profondeur (mm)458
En rapport
  • Matériel principalSurfex
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord