Publier vos produits
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)
    Sanitana

    ANADIA 535 recessed washbasin (w/o tap hole)

    Traduit par Google,
    ANADIA 530 lavabo encastré en porcelaine vitrifiée sans trou pour robinet Hommage simple et particulier à la ville natale de Sanitana, ANADIA est l'un des plus anciens modèles en porcelaine vitrifiée actuellement en production chez Sanitana - une déclaration de son utilité et de son sens pratique du style. ANADIA est un lavabo à encastrer sans trou de robinetterie intégré mais équipé d'un trop-plein. Il peut être associé à des vidages de lavabo simples ou escamotables et peut s'adapter au style que vous choisissez.
    Spécification
    • Type of installation: recessed Tap hole: no Position of tap hole: - Overflow: yes Special features: n/a In the box: washbasin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S10060630500000
    • Famille de produitsAnadia
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)535
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)7.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord